Référence: 29992
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776062344
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 998304
Fixing: Mur
Série: 2698
Screen material: Textile
Screen finish: Beige
Blade finish: Beige
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00001
IP: 20
Puissance max. (W): 15W
Puissance max. lecteur(W): 1
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17462
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 490
Longueur: 180
Profondeur: 214
Diamètre de la base: 50
Type de régulation du driver: NO TIENE REGULACION
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 300
Largeur de la boîte individuelle (MM): 235
Longueur de la boîte individuelle (MM): 300
Volume Box Ind. Chalut: 0.02115
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.45
PCS: 36
Poids net élément consolidé: 1.2325