Publier vos produits
TUBE FAN M Ventilateur noir mat DC SMART
TUBE FAN M Ventilateur noir mat DC SMART
TUBE FAN M Ventilateur noir mat DC SMART
TUBE FAN M Ventilateur noir mat DC SMART

    TUBE FAN M Ventilateur noir mat DC SMART

    TUBE FAN est la version cylindrique de JUST FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain noir mat/pales noires mates est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5144 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 32060WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776223134

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3338

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 640

      Longueur: 1280

      Profondeur: 1280

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 34150

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 350

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 730

      Volume Box Ind. Chalut: 0.08176

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.8

      PCS: 200

      Poids net élément consolidé: 4.466

    Spécifications techniques
    • Réference unique.32060WP_-_tube-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans