Référence: 33702
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776116207
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: No
Fixing: Plafond
Série: 3300
Diffusor material: Verre
Blade material: MDF
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Puissance max. (W): 15W
Hertz: 50Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 2
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 415
Longueur: 1320
Profondeur: 1320
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 150
Diamètre du kit plafond/lumière: 270
Accessoire connexe (ref.): 33928
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 3
W: 15-30-56
RPM: 100-150-205
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320
Largeur de la boîte individuelle (MM): 305
Longueur de la boîte individuelle (MM): 625
Volume Box Ind. Chalut: 0.061
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.9
PCS: 16
Poids net élément consolidé: 7.85