Publier vos produits
BRUME Lampe suspension anthracite
BRUME Lampe suspension anthracite
BRUME Lampe suspension anthracite
BRUME Lampe suspension anthracite

    BRUME Lampe suspension anthracite

    BRUME est une collection d'éclairage de salle de bain conçue par Alex&Manel Lluscà. Le design de cette lampe suspendue est simple et élégant grâce à la composition de ses abat-jour. L'extérieur est en verre transparent et l'intérieur est opaque. Idéal pour l'éclairage général de la salle de bain.
    Spécification
    • Référence: 40078

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167636

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1055109

      Fixing: Plafond

      Série: 4008

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00038

      IP: 44

      Puissance max. (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 200lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 1190

      Longueur: 80

      Profondeur: 80

      Diamètre total: 80

      Diamètre fleuron: 80

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 10

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 142

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 142

      Volume Box Ind. Chalut: 0.006452

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1

      PCS: 120

      Poids net élément consolidé: 0.98

    Spécifications techniques
    • Réference unique.40078_-_brume-led-anthracite-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL