Référence: 5010393022
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776181557
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1174282
Fixing: Mur
Série: 5010
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00264
IP: 20
Puissance max. (W): 16W
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Info maximale du driver: 24V CV
Lumens max: 1107lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 34°
Hauteur total: 56
Longueur: 320
Profondeur: 34
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 55
Largeur de la boîte individuelle (MM): 85
Longueur de la boîte individuelle (MM): 320
Volume Box Ind. Chalut: 0.001496
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.625
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 0,50