Publier vos produits
NESO HOLE 20W noir 2700K 36°

NESO HOLE 20W noir 2700K 36°

NESO HOLE est un luminaire de la famille NESO. Il est intégré au rail grâce à des aimants. La version 36° et une température de couleur de 2700K est idéale comme lumière d'accentuation dans les vitrines ou vitrines de magasins, dans les restaurants et hôtels, mais aussi dans les salles d'exposition ou les musées.
Spécification
  • Référence: 5011002722

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776412439

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179042

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Fixing: Mur

    Commercial Description: NESO HOLE 20W noir 2700K 36°

    Product Description: NESO HOLE est un luminaire de la famille NESO. Il est intégré au rail grâce à des aimants. La version 36° et une température de couleur de 2700K est idéale comme lumière d'accentuation dans les vitrines ou vitrines de magasins, dans les restaurants et hôtels, mais aussi dans les salles d'exposition ou les musées.

    Série: 5010

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: Noir

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00274

    Genre: III

    Puissance max. (W): 20W

    Source de lumière: COB LED

    Lumens max: 1136

    Température de couleur (K): 2700K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 36°

    Longueur: 165

    Diamètre total: 70

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.004875

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.08

    Poids net élément consolidé: 1,43

Spécifications techniques
  • Réference unique.5011002722_-_NESO-HOLE-20W-black-2700K-36deg
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)143
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie