Publier vos produits
NESO Accessoire boîtier pour driver blanc

NESO Accessoire boîtier pour driver blanc

Boitier contrôleur famille technique NESO blanc.
Spécification
  • Référence: 5020210001

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252356

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 5010

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 76

    Longueur: 504

    Profondeur: 39

    Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 70

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 540

    Volume Box Ind. Chalut: 0.004158

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 1,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.5020210001_-_NESO-Accessory-box-for-driver-white
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers