Publier vos produits
NESO Accessoire coin extérieur
NESO Accessoire coin extérieur
NESO Accessoire coin extérieur

    NESO Accessoire coin extérieur

    Accessoire pour changer le plan de la structure ferroviaire NESO. À l'étranger.
    Spécification
    • Référence: 5020211302

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182042

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Mur

      Série: 5010

      IP: 20

      Tension: 24V DC

      Hauteur total: 123

      Longueur: 123

      Profondeur: 39

      Assemblage de systèmes linéaires: DE SUPERFICIE

      Accessoires inclus dans la boîte: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 95

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 180

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 195

      Volume Box Ind. Chalut: 0.003335

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.595

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 0,40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5020211302_-_neso-accessory-outer-corner
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 21
    • Titre OmniClassAccessories for Lighting
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL