Publier vos produits
STUDIO Lampe avec pince chrome et blanche

STUDIO Lampe avec pince chrome et blanche

STUDIO est un luminaire design de Nahtrang créé pour offrir un confort pour travailler, étudier ou lire. Cette lampe à pince (70 mm) est idéale à poser sur une étagère ou en bout de bureau pour apporter de la lumière dans l'espace de travail. STUDIO dispose d'un accessoire réf. 51129, non inclus, qui permet de la transformer en applique.
Spécification
  • Référence: 51134

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118867

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: 1_56_7

    Série: 5113

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 140

    Longueur: 300

    Profondeur: 90

    Accessoire connexe (ref.): 51129

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 24

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 100

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 185

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003885

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.5

    PCS: 96

    Poids net élément consolidé: 0.425

Spécifications techniques
  • Réference unique.51134_-_STUDIO-Chrome-and-white-clip-lamp
  • Famille de produitsIntérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.425
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie