Publier vos produits
GALA Applique chrome

GALA Applique chrome

Applique pour éclairage de salle de bain, réalisée en métal et diffuseur en verre. GALA a un design classique et est IP44.
Spécification
  • Référence: 63504

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169104

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 6353

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Puissance max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: G9

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17495

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 320

    Longueur: 115

    Profondeur: 150

    Diamètre de la base: 80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 142

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 210

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 225

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00671

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.88

    PCS: 120

    Poids net élément consolidé: 0.766

Spécifications techniques
  • Réference unique.63504_-_GALA-Chrome-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.766
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques