Publier vos produits
DANUBIO 285 Applique bronze 9W
DANUBIO 285 Applique bronze 9W
DANUBIO 285 Applique bronze 9W

    DANUBIO 285 Applique bronze 9W

    DANUBIO 285 est une applique murale en bronze à technologie LED en métal. Grâce à son IP44, il est idéal pour l'éclairage de la salle de bain. Version 9W.
    Spécification
    • Référence: 63603

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229808

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121754

      Fixing: Mur

      Série: 6360

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00175

      IP: 44

      Puissance max. (W): 9

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

      CRI: >80

      Hauteur total: 90

      Longueur: 285

      Profondeur: 80

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 6

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 450

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 125

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 125

      Volume Box Ind. Chalut: 0.007031

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.85

      PCS: 300

      Poids net élément consolidé: 1.33

    Spécifications techniques
    • Réference unique.63603_-_danubio-bronze-wall-lamp-9w
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL