Publier vos produits
ART Lampe suspension vieil or
ART Lampe suspension vieil or
ART Lampe suspension vieil or

    ART Lampe suspension vieil or

    ART est une douille suspendue pour l'éclairage intérieur. Cette douille décorative est un moyen idéal pour éclairer les environnements avec un style moderne.
    Spécification
    • Référence: 64137

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776076303

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 64130

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17425

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1590

      Longueur: 55

      Profondeur: 55

      Diamètre total: 55

      Diamètre fleuron: 110

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 24

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 120

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 120

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 120

      Volume Box Ind. Chalut: 0.001816

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.52

      PCS: 384

      Poids net élément consolidé: 0.45

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64137_-_art-old-gold-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL