Référence: 64207
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776163881
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1075901
Fixing: Plafond
Série: 6427
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00085
IP: 20
Puissance max. (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 250lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 120°
Hauteur total: 80
Longueur: 70
Profondeur: 70
Diamètre total: 70
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 16
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 105
Largeur de la boîte individuelle (MM): 85
Longueur de la boîte individuelle (MM): 85
Volume Box Ind. Chalut: 0.000759
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.3
PCS: 800
Poids net élément consolidé: 0.24