Publier vos produits
CONGA S lampe de table noire/noire
CONGA S lampe de table noire/noire

    CONGA S lampe de table noire/noire

    CONGA est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab. Ce mini luminaire de table noir avec abat-jour en tissu noir est idéal pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers.
    Spécification
    • Référence: 64317-03-US

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776420496

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: INTÉRIEUR

      Subcategory: SURFACE

      Fixing: Table

      Commercial Description: CONGA S lampe de table noire/noire

      Product Description: CONGA est une collection d'éclairage intérieur conçue par Faro Lab. Ce mini luminaire de table noir avec abat-jour en tissu noir est idéal pour les chambres et les salons. Une alternative idéale pour les projets hôteliers.

      Série: 6433

      Body material: Acier

      Screen material: Textile

      Body finish: Noir

      Screen finish: Noir

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Genre: II

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Source de lumière: E26

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Tension: 120V

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids net élément consolidé: 0,01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.64317-03-US_-_CONGA-S-Black-black-table-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables