Référence: 68423
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776005242
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Table
Série: 1351
Screen material: Textile
Screen finish: Blanc
Blade finish: Blanc
IP: 20
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 400
Longueur: 200
Profondeur: 200
Diamètre de la base: 100
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 212
Largeur de la boîte individuelle (MM): 221
Longueur de la boîte individuelle (MM): 394
Volume Box Ind. Chalut: 0.01846
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.79
PCS: 36
Poids net élément consolidé: 0.5