Publier vos produits
KARL Lampe projecteur gris foncé

KARL Lampe projecteur gris foncé

Projecteur LED pour éclairage extérieur. Idéal pour éclairer les jardins et les terrasses.
Spécification
  • Référence: 70261

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144989

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 7026

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Puissance max. (W): 13,5W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 1100Lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 110

    Hauteur total: 35

    Longueur: 210

    Profondeur: 230

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 240

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 50

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 220

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00264

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.43

    PCS: 200

Spécifications techniques
  • Réference unique.70261_-_KARL-Dark-grey-projector-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie