Publier vos produits
POT DE FLEURS pour GROW

POT DE FLEURS pour GROW

Avec l'accessoire PLANTER vous pouvez donner une nouvelle fonctionnalité aux balises GROW (réf. 71206 et 71207). Un design d'Estudi Ribaudí qui recherche un équilibre entre technologie et nature. L'ensemble a reçu le My Favorite Lighting Products Award 2015.
Spécification
  • Référence: 71208

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089129

    Tariff Item: 9405920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 7120

    Hauteur total: 170

    Longueur: 155

    Profondeur: 155

    Diamètre total: 155

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 180

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 180

    Volume Box Ind. Chalut: 0.006156

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.4

    PCS: 144

    Poids net élément consolidé: 0,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.71208_-_FLOWERPOT-for-GROW
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur