Référence: 71305
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776186118
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1142261
Fixing: Mur
Série: 7139
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00195
IP: 65
IK: 06
Puissance max. (W): 10
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 500lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 260
Longueur: 86
Profondeur: 86
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 10
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 275
Largeur de la boîte individuelle (MM): 100
Longueur de la boîte individuelle (MM): 100
Volume Box Ind. Chalut: 0.00275
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.2
PCS: 200
Poids net élément consolidé: 1.1