Référence: 71912
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776240261
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1114633
Fixing: Mur
Série: 7193
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00166
IP: 65
IK: 04
Puissance max. (W): 2,2
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 150lm
Plage K ajustable: 2700 - 3000K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1
CRI: >80
Hauteur total: 300
Longueur: 184
Profondeur: 184
Accessoire connexe (ref.): 71914
Type de chargement inclus: USB-C
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 205
Largeur de la boîte individuelle (MM): 360
Longueur de la boîte individuelle (MM): 210
Volume Box Ind. Chalut: 0.015498
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.2
PCS: 72
Poids net élément consolidé: 1.525