Publier vos produits
TONO Lampe pique noir

TONO Lampe pique noir

Piquet extérieur en aluminium injecté et diffuseur en verre transparent.
Spécification
  • Référence: 73150

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776731509

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 224

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 97685327

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 325

    Longueur: 100

    Profondeur: 100

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 102

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 123

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 186

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002334

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,688

    PCS: 288

    Poids net élément consolidé: 0,607

Spécifications techniques
  • Réference unique.73150_-_TONO-Black-spike-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)607
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie