Référence: 74419
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776082632
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1107581
Fixing: Mur
Série: 7060
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00158
IP: 54
Puissance max. (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 450lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 95°
Hauteur total: 90
Longueur: 170
Profondeur: 135
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 12
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100
Largeur de la boîte individuelle (MM): 140
Longueur de la boîte individuelle (MM): 180
Volume Box Ind. Chalut: 0.002394
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.79
PCS: 384
Poids net élément consolidé: 0.6