Publier vos produits
Source d'alimentacion 24VDC 150W IP67

Source d'alimentacion 24VDC 150W IP67

Alimentation 24Vdc 150W IP67
Spécification
  • Référence: 98324151

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776122031

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1466

    IP: 67

    Puissance max. (W): 150W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 37

    Longueur: 206

    Profondeur: 68

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 45

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 90

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 235

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000952

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.7

    PCS: 100

    Poids net élément consolidé: 0,70

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324151_-_Power-supply-24VDC-150W-IP67
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers