Publier vos produits
Pavesi Bistro Twister Rotating Pizza Oven

Pavesi Bistro Twister Rotating Pizza Oven

4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
Traduit par Google,

PAVESI TOURNANT. PERFECTION CONSTANTE.

Les fours à pizza rotatifs Fiero Forni sont le choix préféré de nombreux professionnels ainsi que des restaurants, des pizzerias, des cafés, etc. Fabriqués à la main en Italie et conçus dans un souci de cohérence et de fiabilité, ils sont idéaux pour les établissements de toutes tailles. La gamme Pavesi de fours rotatifs commerciaux est très polyvalente et promet de livrer une pizza de qualité artisanale. Parfaits pour la fabrication de pizzas à grand volume, nos fours à pizza commerciaux en briques vous aident à développer et à étendre vos opérations.

Nous proposons différents styles de fours à pizza rotatifs, selon vos besoins. Offrant une fonctionnalité élevée et un design italien authentique, ces fours à pizza rotatifs sont exactement ce dont votre établissement a besoin. Ils sont équipés de nombreuses fonctionnalités personnalisables, telles que la rotation personnalisée, les planchers monoblocs, les options de gaz et de bois, et plus encore. Ces fours à pizza sont une pièce idéale pour votre restaurant. Impressionnez vos clients avec des pizzas italiennes délicieusement préparées de haute qualité que nous promettons que tout le monde adorera.

Vous pouvez entièrement personnaliser nos fours rotatifs en apposant votre logo sur de magnifiques carreaux italiens importés. Personnalisez-le et améliorez votre cuisine commerciale avec un savoir-faire indéniable en matière de four à pizza et une expérience de pizza supérieure. Nous facilitons et facilitons l'intégration de nos fours à pizza rotatifs dans vos établissements en les construisant sur place et en offrant d'excellentes options de financement.

Les professionnels de l'industrie aux États-Unis et en Europe ne jurent que par l'authenticité et la qualité de nos fours rotatifs commerciaux. Notre souci du détail et notre désir de fournir à nos clients des fours à pizza à haut rendement dont ils pourront profiter pendant longtemps se reflètent dans notre savoir-faire. Nous nous efforçons de développer des relations à long terme avec nos clients et de fournir le meilleur service client disponible. Nous nous soucions vraiment de nos clients et visons à les aider à développer leurs activités commerciales avec nos produits de haute qualité. Aménagez vos cuisines commerciales avec les fours à pizza rotatifs Fiero Forni et constatez la différence par vous-même. Nous vous promettons que vous et vos clients dégusterez une délicieuse pizza italienne en un rien de temps !

MAÎTRISÉMENT POLYVALENT.

Qu'il s'agisse d'une pizza napolitaine de 10 pouces ou d'une tarte new-yorkaise de 18 pouces, le puissant brûleur à gaz et les commandes de rotation peuvent obtenir la cuisson exacte que vous recherchez.

QUALITÉ ARTISANALE, COHÉRENCE COMMERCIALE.

Conçu sur la base des principes millénaires du four « Pompéi ». Obtenez les saveurs complexes uniquement possibles avec un four traditionnel, avec la facilité de l'automatisation.

LAISSEZ LE FOUR FAIRE LE TRAVAIL.

Il n'y a pas besoin d'un pizzaiolo qualifié pour faire fonctionner ce four - il suffit d'y glisser les pizzas et de les retirer lorsqu'elles sont cuites !

PUISSANCE DE PRODUCTION.

Cuire jusqu'à 250 pizzas/heure sans transpirer. Le sol monobloc Pavesi garantit que la chaleur ne s'arrêtera pas avant vous.

Spécification
  • Features

    Pavesi Bistro Twister Ovens meld classical and cutting edge culinary techniques into one exceptional oven with a rotating, refractory oven floor. Wood fuel is combusted within the oven hearth, to the side of the rotating floor. A steel ash catch allows wood to burn and drop into a ?re-proof container placed on the floor underneath the oven. A state-of-the-art gas burner electronically reads the oven floor temperature to maintain the desired baking heat. Pavesi is a pioneer in high-performance refractory materials.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pavesi-bistro-twister-rotating-pizza-oven
  • Famille de produitsCommercial Ovens
  • Groupe de produitsPavesi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code ETIMEC001859
  • Nom ETIMBaking oven
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
  • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
  • Code CSI MasterFormat 201411 44 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
  • Numéro OmniClass23-21 21 13 31 21
  • Titre OmniClassCommercial Pizza Ovens