Publier vos produits
Hammerset anchor EA II
fischer

Hammerset anchor EA II

Traduit par Google,
La cheville à frapper Fischer EA II est une cheville à filetage intérieur en acier zingué et inoxydable. Elle est idéale pour l'ancrage des systèmes d'extinction automatique à eau, des chemins de câbles et des consoles, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Son homologation technique européenne pour béton non fissuré, son homologation pour usages multiples dans les systèmes non structuraux et sa classification de résistance au feu R 120 offrent une sécurité accrue. La cheville est installée avec le marteau affleurant le matériau de base. Le rebord en relief empêche tout glissement. À l'aide de l'outil de pose EAW H Plus ou de l'outil de pose machine EA II S-SDS, la douille est écartée et calée contre la paroi du trou de forage par l'enfoncement de la goupille interne.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fischer-anchor-ea2
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsSteel fixings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-11
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code ETIMEC000009
  • Nom ETIMHammer set anchor
  • Nom UNSPSCMechanical connectors
  • Code UNSPSC39121408
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion anchors
  • Code CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Titre OmniClassExpansion Anchors
  • Code CSI UniFormat IIF1030
  • Titre CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord