Publier vos produits
30" Series 9 All Grill, Natural Gas
30" Series 9 All Grill, Natural Gas

    30" Series 9 All Grill, Natural Gas

    Traduit par Google,
    Offrant la puissance de chauffe et la précision de contrôle des appareils DCS, le gril multi-usages Série 9 vous propose une surface de cuisson de 525 pouces carrés (environ 3 600 cm²) avec une puissance totale de 50 000 BTU. Son installation simplifiée et l'interconnexion des produits permettent un fonctionnement unifié, de l'allumage à l'éclairage du cadran.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE1-30AG-N-71441
    • Famille de produitsSpecialty Cooking
    • Groupe de produitsSpecialty Cooking
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.5
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)26.88
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord