Publier vos produits
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    Traduit par Google,
    Rehaussez votre expérience de grillades avec ce barbecue encastrable Series 9 de 122 cm (48 pouces), l'accessoire indispensable des cuisines extérieures haut de gamme. Brûleur infrarouge pour une saisie ultra-rapide jusqu'à 26 MJ/h. Régalez un grand nombre de convives grâce à la surface de cuisson secondaire. Les brûleurs en U délivrent une puissance totale de 26 MJ/h par brûleur, avec un contrôle précis de la température de 150 °C à 600 °C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE1-48RCI-L-71605
    • Famille de produitsGrills
    • Groupe de produitsGrills
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)692
    • Largeur (mm)1217
    • Profondeur (mm)682
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie