Publier vos produits
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 11, Integrated Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Traduit par Google,

    Placez-le où vous le souhaitez dans votre cuisine, à hauteur de plan de travail, pour un chargement facile et une intégration parfaite. Son intérieur est en acier inoxydable de haute qualité.

    Huit programmes de lavage, du plus intensif au plus léger, incluant les modes Auto, 60 min et Verres. Compatible avec les assiettes jusqu'à 310 mm, et doté de paniers modulables pour accueillir d'autres grands ustensiles de cuisine. Connectivité Wi-Fi et application SmartHQ™ pour le contrôle à distance et les notifications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DD60STX6HI1-82174
    • Famille de produitsDishwashing
    • Groupe de produitsIntegrated
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)454
    • Largeur (mm)599
    • Profondeur (mm)553
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe