Publier vos produits
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    36" Series 9 Contemporary 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    Traduit par Google,
    Avec son grand four et ses plaques de cuisson modulables pour créer une vaste zone de cuisson, cette cuisinière est idéale pour les passionnés de cuisine. Cinq zones de cuisson à induction, combinables pour former des SmartZones. Four à convection d'une capacité totale de 140 litres (4,9 pi³), neuf fonctions dont rôtissage, Aero Pastry™ avec mode pizza et levée rapide pour la cuisson du pain. Fonction autonettoyante haute température pour un nettoyage facile et rapide.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OR36SDI6X1-81710
    • Famille de produitsRanges
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.75
    • Largeur (pouces)35.88
    • Profondeur (pouces)25.25
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine