Publier vos produits
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer

    60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer

    Traduit par Google,
    Associez-le au réfrigérateur intégré à deux zones pour une solution de cuisine optimale : ce modèle dispose de deux zones de conservation indépendantes, offrant une flexibilité de refroidissement inégalée. Installation affleurante avec un espace de 4 mm et une hauteur personnalisable. Deux zones de conservation indépendantes avec température réglable de -21 à -14 °C. Panneau de commande tactile intuitif et connectivité Wi-Fi.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS6019F2L1-26218
    • Famille de produitsRefrigeration
    • Groupe de produitsIntegrated
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1870
    • Largeur (mm)592
    • Profondeur (mm)576
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine