Publier vos produits
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
    Connection

    Chelsea Lounge Chair

    Traduit par Google,

    Une chaise longue et une table minimalistes et saisissantes. La chaise Chelsea a un siège profond unique pour un maximum de détente et de confort. Rembourré avec de beaux détails de mouvement de tissu pour créer un siège chaleureux et invitant. Le cadre noir tubulaire à haute résistance maintient la coque bulbeuse, tandis que les pieds confèrent à la chaise à la fois son style saisissant et ses détails uniques. Disponible dans une gamme de tissus dans une palette de couleurs luxueuses et chaleureuses, le design sophistiqué mais pratique du Chelsea en fait une véritable pièce maîtresse pour n'importe quelle pièce ou espace de travail. Associez-le à la table complémentaire Chelsea, disponible en table basse ou table d'appoint.

    Conception par David Fox Design

    • Grande chaise longue tendance
    • Conception rembourrée douce unique
    • Base en métal texturé à 3 pieds
    • Disponible dans une gamme de tissus dans une palette de couleurs luxueuses et chaleureuses
    • Compléter les tables basses et d'appoint
    • Fabriqué au Royaume-Uni
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chelsea-lounge-chair
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsChelsea
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)880
    • Profondeur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Poids net (Kg)15.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)