Publier vos produits
9000E Flushing Mixer 40 c/c
9000E Flushing Mixer 40 c/c

    9000E Flushing Mixer 40 c/c

    Traduit par Google,
    Mitigeur monocommande mural 40 c/c, fermeture amortie avec joint céramique. Connexion vers le bas, peut être alternée. Restriction de débit et limite de température réglables intégrés. Livré avec valve à vide. Fabriqué en alliage de laiton approuvé 4MS. Chrome. RSK 8248151
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated. Supplied with vacuum valve.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.81420000
    • Famille de produitsFlushing Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)168
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.679
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe