Publier vos produits
Slimfocus sur pied - Cheminée design centrale
Slimfocus sur pied - Cheminée design centrale

    Slimfocus sur pied - Cheminée design centrale

    Le Slimfocus est l’expression la plus essentielle du feu. Il incarne une vision radicale de la simplicité, réduite à l’essentiel. Le Slimfocus se distingue également par sa forme exceptionnellement compacte.

    Le Slimfocus au gaz permet de régler l’intensité des flammes par télécommande pour une chaleur douce et maîtrisée. Raccordable au gaz de ville ou à des bouteilles de butane ou propane, il est également compatible avec le biogaz distribué par les fournisseurs d’énergie. L'alimentation se fait par son pied.

    Spécification
      • Cheminée à bois ou à gaz
      • Certifiée Ecodesign
      • Existe en version simple ou double flux
      • Peinture : noir mat
      • Existe en version bois suspendue ou bois mural
      • Poids conduit: 35kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slimfocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2180
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Poids net (Kg)107
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011719
    • Nom ETIMGas hearth / gas fire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie