Publier vos produits
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

Traduit par Google,
L'exactitude des angles parfaits. Des formes inflexibles. Et pourtant une ambiance organique naît de ce mariage de lignes dures et de lumière douce. Une histoire se déroule entre design et matière. La simplicité libère l'imagination. Disponible en noir, gris graphite et blanc mat. Disponible avec LED et E27. Conception : conception Schmidt Hammer Lassen
Spécifications techniques
  • Réference unique.5703646620582
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-06-14
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016