Publier vos produits
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA

    Traduit par Google,

    Chaudière murale à chambre de combustion fermée et tirage forcé avec chauffage instantané de l'eau chaude

    Nouvelle pompe à 3 vitesses avec purgeur d'air intégré

    PLUS

    • Affichage à cristaux liquides avec autodiagnostic
    • Relais multifonctionnel pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone, à des systèmes de contrôle de pompes externes ou à une unité de signalisation d'alarme à distance
    • Vase d'expansion du circuit de chauffage d'une capacité de 10 litres
    • Fonctionnement avec sonde de température extérieure (option)
    • Capacité ECS élevée (22,2 l/min ΔT 25 °C)
    Spécification
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • инжекционная горелка из нержавеющей стали серии мультигаз
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
      • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      • Автоматический байпас
    Spécifications techniques
    • Réference unique.antea_plus_ctfs_40_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)346
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enRussie
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Russie

    Produits similaires