Publier vos produits
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Blitz Super B4 700 mm - Bottom Connection

    Traduit par Google,

    Le radiateur en aluminium Fondital, préréglé avec le kit de raccordement inférieur, devient le remplacement idéal des anciens systèmes de radiateurs en tôle d'acier.

    PLUS
    - Idéal pour les applications à basse température
    - Léger et facile à installer
    - Faible inertie thermique
    - Pression de service : 16 bars
    - Pression de pointe testée à : 60 bar

    Spécification
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blitz_super_b4_700_mm_bc
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)757
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord