Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

POP

No d'article: pop
Fabricant: Fondital
Famille de produits: Radiators
Groupe de produits: Design Radiators
Hauteur (mm): 553
Profondeur (mm): 50
Date de publication: 2019-12-16
Numéro d'édition: 2
Type: Object (single object)
Télécharger (2)

POP
Being the result of an accurate development project, Pop is an innovative radiator combining versatility and efficiency

PLUS
- Patented technical solution
- Low thermal inertia
- Low water content
- Light for easier handling and installation
- Operating pressure: 16 bar

All models POP are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: HVAC - Heaters
Classification IFC: Space Heater
Nom UNSPSC: Radiators
Code UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 Code: L75621
Uniclass 1.4 la description: Radiators
Uniclass 2.0 Code: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 la description: Radiators
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 la description: Radiators
NBS Reference Code: 60-36-73
NBS Reference la description: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
Numéro OmniClass: 23-33 15 00
Titre OmniClass: HVAC Heating Units
CSI UniFormat II Code: D3020
CSI UniFormat II Title: Heat Generating Systems
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
HVAC - Heaters

Nom Valeur
Depth 50 mm
Description Modular die-cast aluminium radiator
Exterior Finish Double varnish coating: anaphoresis and powder coating
Heater Height 553 mm
Heater Length 400 mm — 1760 mm
Heating Output 69,9 W/el. (ΔT = 50K)
Height 553 mm
Installation Method Wall-mounted fixed installation
Length 400 mm — 1760 mm
Material Aluminium
No of Elements 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22
Nominal Depth 50 mm
Nominal Height 553 mm
Unit Material Aluminium
Width 400 mm — 1760 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Description Modular die-cast aluminium radiator
Length 400 mm — 1760 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Description Modular die-cast aluminium radiator
Material Aluminium
Nominal Height 553 mm

BIMobject®