Publier vos produits
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
    Fondital

    Procida AWS

    Traduit par Google,

    Pompe à chaleur split air-eau Inverter
    Production d'eau pour le chauffage et le refroidissement

    PLUS

    • CLASSE A +++ (dans des conditions climatiques à moyenne et basse température, selon le règlement UE 811/2013, EN 14825)
    • COP élevé pour les performances de chauffage
    • Panneau de commande à écran tactile avec interface utilisateur standard, monté sur l'unité intérieure
    • Le circuit hydraulique est contenu dans l'unité murale à installer à l'intérieur
    • Impact réduit sur le chauffage ambiant, grâce à l'utilisation du gaz R32 (GWP = 675)
    • Peut être combiné avec des chaudières pour la production d'eau chaude sanitaire (la vanne 3 voies est incluse dans le groupe hydraulique de l'unité intérieure)
    • Inclus dans le prix : pompe à chaleur, panneau de commande, filtre à eau et sonde chaudière
    Spécification
    • FEATURES

      • Gruppo idraulico integrato con resistenza elettrica lato impianto, vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
      • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
      • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
      • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
      • Resistenza elettrica sul basamento dell'unità esterna (evita formazione di ghiaccio)
      • Regolazione Climatica e funzione "Quiet" per modalità silenziosa
    Spécifications techniques
    • Réference unique.procida_aws
    • Famille de produitsHeat Pump
    • Groupe de produitsAir-Water Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Code ETIMEC012035
    • Nom ETIMHeat pump (air/water) split type
    • Nom UNSPSCHeat pumps
    • Code UNSPSC40101806
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numéro OmniClass23-33 17 13
    • Titre OmniClassSplit System Heat Pumps
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems
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
    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)