Publier vos produits
WHDHP SSH
Fondital

WHDHP SSH

Traduit par Google,

ECS et ballon tampon ballon de stockage combiné hybride pour l'eau technique du système
à associer spécifiquement aux systèmes de pompe à chaleur air - eau

WHDHP SSH PLUS

  • Installation compacte peu encombrante : le ballon tampon sert de base au ballon de stockage, développé verticalement
  • Thermomètre et supports pour sonde inclus dans la fourniture
  • Anode de magnésium pour la protection anodique
  • Large surface d'échange thermique - serpentin à haut rendement
  • Bride de visite
  • Il peut être intégré avec un serpentin solaire (accessoire supplémentaire), installable dans la bride d'inspection
Spécification
  • FEATURES

    • External paint
    • Vitrification treatment coated internal surface
    • Carbon steel coil
    • Injected rigid polyurethane thermal insulation
    • Covering in white skay
Spécifications techniques
  • Réference unique.whdhp_ssh
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsStorage Water For Heat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRéservoir
  • Code ETIMEC000395
  • Nom ETIMStorage heater
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires