Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

WHPS PU S

No d'article: whps_pu_s
Fabricant: Fondital
Famille de produits: Storage Water Heaters
Groupe de produits: Hot Water Storage Tanks
Date de publication: 2021-02-04
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (1)

WHPS PU S is a steel tank with coil for heating purposes.

PLUS
- 100% MADE IN ITALY
- Easy installation
- High efficiency and low operating costs
- Can be integrated with solar systems

FEATURES
- External finish in white PVC
- Load-bearing insulation in polyurethane foam

PREPARED FOR CONNECTION TO
- Heating water thermometer


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: HVAC - Water Heaters
Uniclass 1.4 Code: L7113
Uniclass 1.4 la description: Hot water storage
Numéro OmniClass: 23-31 29 13
Titre OmniClass: Hot Water Tank Heaters
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Nom Valeur
Capacity 1000 ; 2000 ; 3000 l
Diameter 1450 ; 1400 ; 990 mm
Height 2750 ; 2195 ; 2080 mm
Maximum Pressure 1000000 Pa
Temperature Range 95 °C

BIMobject®