Publier vos produits
Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche dissimulé à 1 voie en bronze noir Fontana est une vanne de commande de douche élégante et durable conçue pour améliorer l'apparence et la fonctionnalité de votre salle de bain. Avec un design épuré et moderne, cette valve de douche ajoute une touche d'élégance à votre salle de bain. Ce mitigeur de douche est construit à partir de matériaux de haute qualité, garantissant sa durabilité et sa longévité. La finition en bronze noir lui donne un look audacieux et sophistiqué, tout en offrant une protection contre la corrosion et le ternissement. Le mitigeur de douche à 1 voie est conçu pour une installation facile et peut être monté au mur pour un look épuré et épuré. Avec sa conception dissimulée, il aide à garder la valve hors de vue et crée une apparence plus minimaliste dans votre douche. Ce mitigeur de douche vous permet de contrôler facilement le débit et la température de l'eau. D'une simple rotation du bouton, vous pouvez ajuster le débit et la température de l'eau au réglage souhaité, offrant une expérience de douche confortable et personnalisée.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2015
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-mixer_fs2015
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures