Publier vos produits
Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche dissimulé à 1 voie en laiton massif à fixation murale Fontana Square en or est un luminaire luxueux et élégant qui ajoute une touche de glamour à n'importe quelle salle de bain. La finition dorée de ce mitigeur de douche crée un look riche et opulent qui respire le luxe et la sophistication. La forme carrée de la vanne ajoute une touche moderne, tandis que la conception dissimulée crée une apparence homogène et épurée qui complète tout décor de salle de bain. Le mitigeur de douche dissimulé à 1 voie en laiton massif à fixation murale Fontana Square en or est un choix étonnant et durable pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur salle de bain avec un luminaire luxueux et élégant. Sa construction de haute qualité et son design élégant en font un complément fiable à toute salle de bain, ajoutant une touche de sophistication et de glamour à votre routine quotidienne.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2018
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-mixer_fs2018
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures