Publier vos produits
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Traduit par Google,
    L'ensemble de pommeau de douche à effet de pluie thermostatique à effet de pluie encastré noir mat Fontana Marseille avec jets de massage pour le corps et pulvérisateur à main est parfait pour compléter la maison moderne d'aujourd'hui. Cet ensemble de douche musical à DEL intelligent a été conçu pour apporter une touche moderne et amusante à n'importe quelle salle de bain. Construit à partir de matériaux haut de gamme et fini avec élégance. Vous aurez peut-être même plus de temps pour profiter de votre douche avec une sensation de pluie. Facile à installer et sans fuite. Le design a été inspiré par les FontanaShowers. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux robinets de lavabo de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1461
      Feature: LED Musical Shower Head
      Style: Contemporary
      Installation Type: Recessed
      Cold/Hot Control: Auto-Thermostatic Control
      Type: Fixed Support Type
      Smart Device: Yes
      Finish: Matte Black
      Surface Finish: Stainless Steel
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Thread: G1/2"
      Hose Length: 1.5m
      Water Flow: 16L/min"28L/min
      Music: Bluetooth Connection
      Shower Head Size: 800*600mm
      Minimum Water Pressure Requirement: 0.3MPA.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs1461
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsLED Shower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures