Publier vos produits
Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Fontana 3 Way Brushed Nickel Wall Mounted Shower Mixer Valve Type B

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche mural Fontana à 3 voies en nickel brossé de type B est également doté d'un bouton d'inverseur, qui vous permet de changer facilement le débit d'eau entre les différentes sorties. Cela facilite le changement rapide et facile du débit d'eau entre la pomme de douche, la pomme de douche à main et le bec de la baignoire. La vanne est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité conçus pour résister à l'usure au fil du temps. La finition en nickel brossé offre non seulement un look moderne et élégant, mais elle résiste également aux rayures, aux taches et à d'autres formes de dommages, garantissant que la vanne conserve son apparence et ses performances au fil du temps. En plus de sa fonctionnalité impressionnante, le mitigeur de douche mural Fontana à 3 voies en nickel brossé de type B est également conçu dans un souci de sécurité. La valve est équipée d'une fonction d'équilibrage de pression intégrée qui aide à prévenir les changements brusques de température dans la douche, ce qui peut être particulièrement dangereux pour les jeunes enfants ou les personnes âgées.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2033
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2033
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures