Les paysages de bureaux ouverts nécessitent des zones clairement définies. Note est un objet qui aide à définir la transition d'une zone à une autre. De l'espace de travail à la socialisation, en passant par le changement de codex et l'interaction. Une conception bien pensée aidera à créer un meilleur paysage.
La note est également un outil pour communiquer les valeurs d'une organisation à l'organisation. Une collection bien pensée d'objets exposés indiquera aux utilisateurs ce qui compte pour votre entreprise.
La note se compose de plaques d'étagère en MDF de 26 mm séparées par des parois d'étagère en MDF de 17 mm placées en diagonale dans tous les sens. La stabilité est maintenue en plaçant transversalement les parois verticales de l'étagère. L'effet que cela crée est un motif excitant qui assure une visibilité sous tous les angles. La conception de Notes avec peu de composants permet un transport à plat efficace et respectueux de l'environnement, avec une installation très facile presque sans l'utilisation d'outils.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Grèce |
Hongrie |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Moldavie |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |