Publier vos produits
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench

    Pacifica Bench

    Traduit par Google,

    Dotée d'une structure incurvée en bois dur 100 % cumaru FSC®, Pacifica incarne la robustesse et le style. Idéale pour tous les environnements, sa structure en acier garantit robustesse et élégance durables.

    Spécification
    • Design Versatility
      Benches in 8 foot and 12 foot nominal lengths can be specified with full or short backs. Freestanding with base plate or surface mount configurations available.

      Durable Finishes
      Steel components have electrodeposited zinc undercoat and durable powdercoat finish. Crafted with 100% recyclable materials, the Pacifica Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of steel.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pacifica-Bench
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord