Publier vos produits
FP Folding door

FP Folding door

3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
Traduit par Google,
FP est un puissant séparateur de porte pliante pour moins de 3400 mm de hauteur dans les zones où une isolation phonique est requise. Le diviseur insonorisant est facile à utiliser et même en cas d'utilisation intensive de longue durée. Les portes pliantes atteignent jusqu'à 36 Hz db/2000 d'insonorisation. Si vous avez besoin d'un niveau d'insonorisation supérieur à 36 db, consultez Porte pliante à isolation phonique Phonic (Max.42 db Lab) Isolation acoustique de l'état des distributeurs pour la carte RT, vous pouvez télécharger la documentation technique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fp_fold_door
  • Famille de produitsFolding doors
  • Groupe de produitsFP-300
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715