Publier vos produits
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail

    FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail

    2.3 sur 5 étoiles2.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • Facteurs U primés aussi bas que 0,37
    • Compatible avec tous les types de verre à haute efficacité solaire et thermique
    • Conçu pour être utilisé avec du verre anti-oiseaux
    • Classé NFRC et conforme au titre 24 de Californie.
    • Prend en charge le vitrage isolant de 1"
    • Une porte Elite aussi belle que performante
    • Efficacité thermique de niveau supérieur fournie par les rails de porte à rupture thermique et les montants de porte verticaux. Utilise des barrières thermiques en polyamide entre les éléments d'extrusion d'aluminium intérieurs et extérieurs
    • Le matériel de poignée de porte se connecte directement au verre, produisant une apparence de porte en verre lourd. Activé par des entretoises spécialisées à travers le verre qui créent un joint durable entre les vitres isolantes avec un joint primaire en PIB et un joint secondaire en silicone.
    • Les montants de porte verticaux de largeur très étroite complètent le look de la porte en verre lourd. Les montants utilisent notre mécanisme de serrage en instance de brevet et nos joints unitaires, pour des installations rapides et une durabilité à long terme
    • Une menuiserie d'angle robuste en acier inoxydable maintiendra l'intégrité de la porte dans les applications à fort trafic
    • Les rails et montants de porte sont disponibles dans des finitions standard et personnalisées.
    • Les rails de porte Aspire sont dotés de notre joint unificateur et de notre mécanisme de contrôle de la force de serrage qui protège le joint du bord du verre isolant.
    • PAS (système d'alignement de pivot) dans les rails de porte supérieurs et inférieurs facilite l'installation et l'alignement
    • Le système de porte peut être configuré pour centrer ou décaler le pivot pour une compatibilité avec n'importe quel système d'entrée de vitrine
    • Gestion intégrée des infiltrations d'air et d'eau
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fhc-aspire-glass-entrance-door-4-top-4-bottom-door-rail
    • Famille de produitsArchitectural Hardware
    • Groupe de produitsAspire Insulated Glass Entrance Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors