La SILENT SCHOOL® est une centrale de ventilation double flux décentralisée, spécialement conçue pour les petits bâtiments tertiaire et les établissements scolaires. Grâce à son fonctionnement décentralisé sans réseau de gaines, la SILENT SCHOOL® facilite l'intégration d'une ventilation performante dans les projets de rénovation, sans impacts lourds sur le bâtiment existant. Équipée d'un échangeur contre-courant et d'une régulation intelligente des débits d'air via sonde CO₂ intégrée, la SILENT SCHOOL® ajuste en permanence le renouvellement d'air aux besoins réels des occupants. Elle contribue ainsi à garantir une excellente QAI et un confort thermique optimal. Grâce à son faible niveau sonore, la SILENT SCHOOL® préserve les conditions d'apprentissage et le confort des usagers. Son design épuré et ses finitions soignées permettent une intégration discrète et harmonieuse au sein du projet architectural, en conciliant performance énergétique et qualité esthétique.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |