APCO est la technologie de purification de l'air primée qui combine la puissance de la lumière UV-C avec le charbon actif et l'oxydation photocatalytique (PCO). APCO élimine les odeurs, les COV toxiques et les contaminants microbiens de l'air et du système d'air. Les systèmes APCO sont installés dans le système d'air central où ils éliminent en continu les contaminants en suspension dans l'air lors de leur passage. Élimine les odeurs d'animaux, les odeurs de cuisine et les vapeurs chimiques provenant des meubles, des tapis et des matériaux de construction. La technologie APCO est basée sur un processus appelé oxydation photocatalytique (similaire au convertisseur catalytique des voitures). La lumière UV-C germicide réagit avec les cellules de carbone infusées de dioxyde de titane ; cela neutralise les contaminants COV, ne laissant que de la vapeur d'eau et du CO2 inoffensifs. Ce processus laisse les cellules de carbone propres afin qu'elles ne se remplissent jamais ou n'aient pas besoin d'être remplacées. Le résultat est un air propre et sans odeur dans toute la maisonTUV-APCO-ER est livré avec une alimentation 18-32 VAC et une lampe de 2 ans.
Comme présenté sur Amazon.com
#uv #CVC #air pur #bactéries #virus #qualité de l'air #lumière bleue
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |