Publier vos produits
Caravaggio™ P1 Pendant

Caravaggio™ P1 Pendant

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Les luminaires Caravaggio™ ont acquis le statut d'icônes du design. Conçu par Cecilie Manz, Caravaggio rehausse une silhouette intemporelle avec une expression fraîche et moderne.
Spécification
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Caravaggio-P1
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsCaravaggio™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)216
  • Largeur (mm)165
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires